跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径150毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备精密滚珠轴承,静态载荷能力达1600公斤。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载960公斤,在6公里每小时速度下可承载800公斤。该产品设计用于重载应用场合,具有优异的承载性能和耐久性,适合工业环境中的各种移动设备使用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
TOP 150x50-Ø20 HL60
EAN
4031582322699
S4物料编号
199801045
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
960 kg
6 公里/小时的载重
800 kg
静态载重
1600 kg
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
1 kg
产品名称
Duratech
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Wheel
轴承类型
6204
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺,重
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
20 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
50 mm
直径
150 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能