跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面材料制造,配备精密滚珠轴承。轮子直径为125mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1100kg,动态载荷能力在4km/h速度下为660kg,在6km/h速度下为550kg。铸铁轮体结构坚固耐用,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承确保运转平稳,适用于重载工业应用场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
FTP 125x50-Ø20 HL60
EAN
4031582329407
S4物料编号
199800994
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
660 kg
6 公里/小时的载重
550 kg
静态载重
1100 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
2.43 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Wheel
轴承类型
6204
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
20 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
50 mm
直径
125 mm
轮体宽度
50 mm
适用于
bt
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能