跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料,配备精密滚珠轴承,轮子直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。胎面材料为聚氨酯,注塑工艺制造。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1000千克,动态载荷能力在4千米每小时速度下为500千克,在6千米每小时速度下为400千克。精密滚珠轴承设计确保轮子运转平稳,适用于各种工业和商业应用场景中的重载脚轮系统。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004
EAN
4031582323061
S4物料编号
199034873
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
500 kg
6 公里/小时的载重
400 kg
静态载重
1000 kg
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
1.17 kg
产品名称
Maxtech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
96 岸 A
胎面硬度 (D)
48 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
轴孔直径
25 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能