跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Duratech silent脚轮轮子采用聚酯胺轮子体材料制造,配备与轮子体相同材质的胎面,轮子直径为125mm,胎面宽度为40mm,轮毂长度为45mm,轴孔直径为8.4mm。该轮子装配精密滚珠轴承,阻尼设计确保静音运行。动态载荷能力为300kg(运行速度4km/h),静态载荷能力达600kg,适用于需要高承载能力和静音运行的工业应用场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
UOT 125x40-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338058
S4物料编号
199033628
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
300 kg
静态载重
600 kg
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-30 °C
总重量
0.38 kg
产品名称
Duratech silent
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
8.4 mm
中心长度
45 mm
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
轮体宽度
40 mm
轴承
精密滚珠轴承,阻尼
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能