CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Duratech silent脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,直径为100mm,胎面宽度36mm,轮毂长度45mm,轴孔直径8.4mm。该轮子配备精密滚珠轴承,阻尼设计确保静音运行。动态载荷能力在4km/h速度下可承受250kg重量,静态载荷能力高达500kg,适用于需要高承载能力和静音运行的工业脚轮应用场合,为各种移动设备提供可靠的支撑和顺畅的滚动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能