CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Duratech silent脚轮轮子采用阻尼、混合材料轮体和聚酯胺胎面材料制造,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为100毫米,胎面宽度36毫米,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载160公斤,静态载荷能力达320公斤。聚酯胺胎面材料提供优异的耐磨性和静音性能,滚柱轴承确保平稳运转,阻尼混合材料轮体设计有效减少振动和噪音,适用于对噪音控制要求较高的工业和商业应用环境。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能