Duratech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,配备滚柱轴承,轮子直径为125mm,胎面宽度40mm,轴孔直径12mm,轮毂长度48.4mm。该轮子的动态承载能力为300kg(在4km/h速度下),静态承载能力达600kg。胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。这款轮子设计精密,适用于各种工业和商业应用场景,能够承受高负载并保持稳定的运行性能,是重载脚轮系统的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能