跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为125mm,胎面宽度40mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承受300kg重量,静态载荷能力达到600kg,为工业应用提供可靠的承载性能和耐久性保障。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
UOR 125x40-Ø12 HL44,4
EAN
4031582323542
S4物料编号
199030966
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
300 kg
静态载重
600 kg
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.25 kg
产品名称
Duratech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
12 mm
中心长度
44.4 mm
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
轮体宽度
40 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能