跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为100mm,胎面宽度36mm,轮毂长度44.4mm,轴孔直径12mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承受200kg重量,静态载荷能力达到400kg,适用于各种工业和商业应用场景中需要高承载能力和可靠性能的脚轮系统。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
UOR 100x36-Ø12 HL44,4
EAN
4031582323535
S4物料编号
199030965
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
200 kg
静态载重
400 kg
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.18 kg
产品名称
Duratech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
12 mm
中心长度
44.4 mm
胎面宽度
36 mm
直径
100 mm
轮体宽度
36 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能