跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为160毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达270千克,动态载荷能力为135千克(在4千米每小时速度下)。实心橡胶胎面设计确保在使用过程中不会在地面留下痕迹,Shore A 63硬度提供良好的耐磨性和适中的弹性,滚柱轴承保证了轮子的平稳转动和较长的使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
PIR 160x40-Ø20
EAN
4031582320374
S4物料编号
199023493
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
135 kg
静态载重
270 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.85 kg
产品名称
Puretech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
轴孔直径
20 mm
中心长度
58 mm
胎面宽度
40 mm
直径
160 mm
轮体宽度
40 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能