跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备圆锥球轴承,轮子直径为50毫米,轮毂长度22毫米,轴孔直径6毫米。胎面采用聚氨酯注塑材料,胎面宽度20毫米,确保优异的耐磨性和滚动性能。该轮子静态承载能力达100千克,动态承载能力为50千克(在3千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用中的移动设备,为用户提供可靠的承载解决方案和smooth运行体验。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
UAK 050x20-Ø6,1
EAN
4031582322835
S4物料编号
199008698
Core attributes
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.07 kg
产品名称
Maxtech
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
轴孔直径
6 mm
中心长度
22 mm
胎面宽度
20 mm
直径
50 mm
轮体宽度
20 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
圆锥球轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能