跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为80毫米,胎面宽度35毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。动态承载能力在4公里每小时速度下可达70公斤,静态承载能力高达140公斤。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,聚丙烯轮体具有良好的化学稳定性和机械强度,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
PVR 080x35-Ø12 HL44,4
EAN
4031582321241
S4物料编号
199004985
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
70 kg
静态载重
140 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.16 kg
产品名称
Puretech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,黑色
轴孔直径
12 mm
中心长度
44.4 mm
胎面宽度
35 mm
直径
80 mm
轮体宽度
35 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能