跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Duratech轮子采用聚酯胺材料制造,直径150毫米,胎面宽度46毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米,配备滚柱轴承,胎面材料与轮子体相同。该轮子静态承载能力达1000公斤,动态承载能力为500公斤(速度4公里/小时)。广泛应用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚笼、商店家具和展示架以及运输设备等领域,为各种脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
UOR150x46-Ø20 HL58
EAN
4031582496680
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
500 kg
静态载重
1000 kg
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.57 kg
产品名称
Duratech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
20 mm
中心长度
58 mm
胎面宽度
46 mm
直径
150 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能