跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Supratech轮子采用聚丙烯本体材料制造,配备热塑性橡胶胎面,直径为100mm,胎面宽度32mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm,装配滚柱轴承确保平稳运行。该轮子动载荷能力为80kg(运行速度3km/h),静载荷能力达160kg,适用于滚笼、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台以及运输设备等多种应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
PJR100x32-Ø12 HL44,4
EAN
4031582419306
Core attributes
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.14 kg
产品名称
Supratech
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Wheel
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
轴孔直径
12 mm
中心长度
44.4 mm
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能