跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Puretech轮子采用钢板轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面,直径80mm,胎面宽度30mm,轮毂长度44.4mm,轴孔直径12mm,装配滚柱轴承。该轮子动载荷能力为70kg(4km/h速度下),静载荷能力达140kg。适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台、运输设备等多种应用场景,为各类脚轮提供可靠的承载和移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
DVR080x30-Ø12 TRG
EAN
4031582403039
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
70 kg
静态载重
140 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.23 kg
产品名称
Puretech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
85 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色
轴孔直径
12 mm
中心长度
44.4 mm
胎面宽度
30 mm
直径
80 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能