CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Elastech轮子采用直径300mm设计,轮胎宽度55mm,轮毂长度60mm,轴孔直径25mm。该轮子具有优异的承载能力,静载荷可达1200kg,动载荷在6km/h速度下为480kg,在4km/h速度下为600kg。轮胎材质为弹性轮胎,无痕,硫化处理,轮毂采用铝制材料,配备精密滚珠轴承确保运行平稳。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能