跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Duratech轮子采用聚酯胺重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,配备精密滚珠轴承。该轮子直径为82mm,胎面宽度88mm,轴孔直径20mm,轮毂长度90mm。动态载荷能力为900kg(速度3km/h),静态载荷能力达1800kg。适用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚笼、商店家具和展示架以及运输设备等多种工业应用场景,为各类脚轮提供可靠的承载解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
TOP082x88-Ø20 HL90
EAN
4031582322613
Core attributes
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
900 kg
静态载重
1800 kg
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.55 kg
产品名称
Duratech
导电
不锈
Wheel
轴承类型
6204ZV
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺,重
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
20 mm
中心长度
90 mm
胎面宽度
88 mm
直径
82 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能