跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech轮子是一款专业脚轮轮体,直径为85毫米,胎面宽度为90毫米,采用聚丙烯软质材料制造,轮体材质未定义。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1600千克,动态载荷能力在6千米每小时速度下可承载640千克,在4千米每小时速度下可承载800千克,适用于各种工业和商业应用场景中需要高承载能力的移动设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
RK.ETP085x90-Ø47x14
EAN
4031582329001
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
800 kg
6 公里/小时的载重
640 kg
静态载重
1600 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.16 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
未定义
胎面材料
聚丙烯,软
滚珠轴承直径
47 mm
滚珠轴承宽度
14 mm
胎面宽度
90 mm
直径
85 mm
special-features-image
特殊功能