CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech轮子是一款专业脚轮轮体,直径为85毫米,胎面宽度为75毫米,采用聚丙烯软材质胎面设计,轮体材质未定义。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1400公斤,动态载荷能力为700公斤(在3公里每小时的运行速度下),适用于各种工业和商业应用场景中需要高承载能力的移动设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能