跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Puretech脚轮配件采用轻量化设计,整体重量仅为0.25千克,确保在不增加额外负担的前提下提供可靠的功能支持。该配件经过精密工程设计,能够与各类脚轮系统完美匹配,为移动设备和工业应用提供稳定的性能保障。其紧凑的结构和优化的重量分布使得安装过程简便快捷,同时保持了出色的耐用性和操作可靠性,适用于对重量敏感的应用场景,满足现代工程对高效率和轻量化解决方案的严格要求。
物料编号
物品编号
Ri-Festst. 3641125 blau
EAN
4031582339444
S4物料编号
199833811
Core attributes
外壳类型
附件
总重量
0.25 kg
产品名称
Puretech
导电
不锈
special-features-image
特殊功能