跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
这款脚轮配件采用轻量化设计,重量仅为0.01千克,专为提升脚轮系统的整体性能而开发。该配件具有精密的工程结构,能够有效增强脚轮的稳定性和耐用性,适用于各种工业和商业应用场景。其紧凑的尺寸设计确保了与现有脚轮系统的完美兼容性,同时极轻的重量特性不会对整体载重能力产生负面影响。该配件经过严格的质量控制和性能测试,能够在长期使用中保持可靠的功能表现,为用户提供稳定高效的脚轮解决方案,满足现代工程应用对精度和可靠性的严格要求。
物料编号
物品编号
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel rot
EAN
4031582338607
S4物料编号
199031858
Core attributes
外壳类型
附件
总重量
0.01 kg
产品名称
插头
导电
不锈
special-features-image
特殊功能