跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

该Socket是一款合成插座圆形附件,专为脚轮系统设计。产品整体高度为36mm,采用直径18mm的螺栓连接方式,确保稳固的安装效果。在承载能力方面,该插座具有优异的性能表现:动态承载能力达到40kg(测试速度为3km/h),静态承载能力可达80kg,能够满足各种工业应用场景的负载需求。产品重量为0kg,结构紧凑轻便,便于安装和维护。该合成插座圆形附件采用高品质材料制造,具有良好的耐用性和可靠性,适用于需要频繁移动或固定承载的设备系统中。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015
EAN
4031582090116
S4物料编号
199031809
Core attributes
外壳类型
附件
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
36 mm
总重量
0 kg
产品名称
插座
导电
不锈
Fitting
固定件类型
合成插座圆形
螺栓直径
18 mm
Housing
颜色
石板灰 (RAL7015)
special-features-image
特殊功能