跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
这款脚轮配件采用轻量化设计,整体重量仅为0.01千克,确保在不增加额外负担的前提下提供可靠的功能支持。该配件具备优异的耐用性和兼容性,能够与各类脚轮系统完美匹配,有效提升脚轮的整体性能和使用寿命。其精密的制造工艺保证了尺寸精度和表面质量,适用于工业设备、办公家具、医疗器械等多种应用场景。轻质特性使得安装和维护更加便捷,同时不会对设备的移动灵活性产生负面影响,是提升脚轮系统性能的理想选择。
物料编号
物品编号
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel schwarz
EAN
4031582338621
S4物料编号
199031680
Core attributes
外壳类型
附件
总重量
0.01 kg
产品名称
插头
导电
不锈
special-features-image
特殊功能