该变径衬套方形附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用高品质材料制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接和支撑功能。该衬套配备直径为22毫米的螺栓连接系统,能够实现不同尺寸组件之间的有效过渡和固定,其方形设计结构提供了优异的抗扭转性能和稳定的定位效果。产品重量仅为0.03千克,轻量化设计在保证强度的同时降低了整体系统负荷,适用于需要频繁移动或对重量敏感的脚轮应用场合。该变径衬套通过精确的工程设计和严格的质量控制,能够确保与标准脚轮组件的完美匹配,为用户提供持久耐用的解决方案,广泛应用于工业设备、物流运输和机械装置等领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
特殊功能