跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
该变径衬套方形附件是专为脚轮设计的精密配件,采用标准化工程规格制造。产品配备直径22毫米的螺栓连接系统,确保与脚轮主体的可靠固定和稳定连接。整体重量仅为0.02千克,轻量化设计有效降低了脚轮总重量,同时保持出色的结构强度和耐用性。变径衬套的方形几何结构提供了优异的扭矩传递能力和防旋转功能,有效防止在使用过程中出现松动现象。该附件适用于各种工业级脚轮应用场景,包括重载设备、移动工作台和运输推车等,为脚轮系统提供可靠的机械连接解决方案,确保长期稳定运行和维护便利性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
Kunststoff Huelse R48-27 Ø22
EAN
4031582321753
S4物料编号
199010350
Core attributes
外壳类型
附件
总重量
0.02 kg
产品名称
衬套
导电
不锈
Fitting
固定件类型
变径衬套方形
螺栓直径
22 mm
螺栓长度
45 mm
special-features-image
特殊功能