CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Socket是一款专为脚轮设计的附件,采用合成插座方形结构。该产品总高度为36毫米,重量仅为0.01千克,具有紧凑轻便的特点。螺栓直径为23毫米,确保可靠的连接性能。在载荷能力方面,动载荷可达40千克(在3千米每小时的速度下),静载荷可承受80千克,为各种工业应用提供稳定可靠的支撑解决方案。其精密的工程设计和优异的承载性能使其成为脚轮系统中不可或缺的重要组件,适用于对载荷要求较高的移动设备和工业装置。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
特殊功能