CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Socket是一款专为脚轮设计的附件,采用合成插座方形结构。该产品总高度为36毫米,重量仅为0.01千克,配备直径17毫米的螺栓连接系统。在载荷性能方面,动态承载能力为40千克(测试速度3千米每小时),静态承载能力可达80千克。其紧凑的设计和优异的承载性能使其成为各种工业和商业应用中脚轮系统的理想配件选择,能够确保稳定可靠的连接和出色的负载分布效果。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
特殊功能