跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Socket是一款合成插座圆形附件,专为脚轮系统设计。该产品总高度为36mm,重量仅0.01kg,配备直径23mm的螺栓连接系统。在载荷性能方面,动载荷能力为40kg(测试速度3km/h),静载荷能力达80kg,能够满足各种工业应用需求。其合成材料结构确保了优异的耐用性和可靠性,紧凑的设计使其易于安装和维护,是脚轮组件中不可缺少的重要配件,适用于需要可靠连接和承载能力的移动设备应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
Kunststoff Huelse R20-23/11
EAN
4031582090147
S4物料编号
199009041
Core attributes
外壳类型
附件
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
36 mm
总重量
0.01 kg
产品名称
插座
导电
不锈
Fitting
固定件类型
合成插座圆形
螺栓直径
23 mm
special-features-image
特殊功能