CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Socket是一款合成插座圆形附件,专为脚轮系统设计。该产品总高度为36mm,螺栓直径为15mm,重量为0kg。在承载能力方面,动态载荷为40kg(测试速度3km/h),静态载荷可达80kg。这款合成插座圆形附件采用精密制造工艺,确保与脚轮系统的完美配合,适用于各种工业和商业应用场景,为用户提供可靠的连接解决方案和优异的承载性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
特殊功能