跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Socket合成插座圆形附件是一款专为脚轮设计的高性能配件,整体高度为36mm,采用轻量化设计重量为0kg。该插座配备直径14mm的螺栓连接系统,确保与脚轮的可靠固定。在动态负载条件下,当运行速度为3km/h时可承载40kg重量,静态负载能力可达80kg,为各种工业应用提供稳定可靠的支撑解决方案。其合成材料结构兼具耐用性和经济性,适用于中等负载的移动设备和工业推车等应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
Kunststoff Huelse R20-14/11
EAN
4031582090079
S4物料编号
199009034
Core attributes
外壳类型
附件
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
36 mm
总重量
0 kg
产品名称
插座
导电
不锈
Fitting
固定件类型
合成插座圆形
螺栓直径
14 mm
special-features-image
特殊功能