CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Socket合成插座圆形附件专为脚轮系统设计,整体高度为36mm,重量仅0.01kg,采用直径20mm的螺栓连接方式确保稳固安装。该产品具备优异的承载性能,静态载荷能力达80kg,动态载荷能力为40kg(测试速度3km/h),能够满足各种工业应用场景的负载需求。紧凑的圆形设计结构使其能够与多种脚轮系统完美匹配,为设备提供可靠的连接解决方案,适用于需要频繁移动或固定安装的工业设备中。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
特殊功能