CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
这款带U型板铰链杆附件是专为脚轮设计的配件产品,具有紧凑的结构尺寸,总高度为8毫米。该附件配备40毫米长、18毫米宽的安装板,确保稳固的连接性能。在承载能力方面,动态载荷可达40公斤(在3公里每小时的运行速度下),静态载荷承受能力高达80公斤,能够满足各种工业应用场景的载重需求。U型板铰链杆设计提供了可靠的机械连接方式,适用于需要灵活转向和稳定支撑的脚轮系统,是工业设备、推车和移动装置的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
特殊功能