跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

这款带U型板闸杆附件是专为脚轮设计的配件产品,整体高度为8毫米,重量仅为0.02千克,结构紧凑轻便。该附件配备40毫米长、15毫米宽的金属板,确保稳固的安装基础。在承载性能方面,静态载荷能力达到80千克,动态载荷能力为40千克(测试速度3千米每小时),能够满足各种工业应用场景的载重需求。U型板闸杆设计提供可靠的制动控制功能,适用于需要精确定位和安全制动的移动设备,是提升脚轮系统功能性和安全性的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
P10-40x15 / 8
EAN
4031582338089
Core attributes
外壳类型
附件
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
8 mm
总重量
0.02 kg
产品名称
安装板
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带 U型板阀杆
上板孔直径
4 mm
上板孔长度(最大)
32 mm
上板孔宽度(最大)
32 mm
上板长
40 mm
上板宽
15 mm
special-features-image
特殊功能