跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Socket是一款专为脚轮设计的合成插座圆形附件,整体高度为3毫米,重量为0千克,采用直径8毫米的螺栓连接设计。该产品具有优异的承载性能,动态载荷能力为20千克(在3千米每小时的运行速度下),静态载荷能力可达40千克,能够满足各种工业应用中对脚轮附件的技术要求。其紧凑的尺寸设计和可靠的承载能力使其成为脚轮系统中不可或缺的重要组件,适用于需要精确定位和稳定连接的工程应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
R20-8x23
EAN
4031582321647
Core attributes
外壳类型
附件
3 km/h的载重
20 kg
静态载重
40 kg
总高
3 mm
总重量
0 kg
产品名称
插座
导电
不锈
Fitting
固定件类型
合成插座圆形
螺栓直径
8 mm
螺栓长度
23 mm
special-features-image
特殊功能