跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

这款带U型板铰链杆附件是专为脚轮设计的配件产品,具有紧凑的结构尺寸,总高度为8毫米。该附件配备40毫米长、27毫米宽的安装板,确保稳固的连接性能。在承载能力方面,动态载荷可达40千克(测试速度3千米每小时),静态载荷承受能力高达80千克,能够满足各种工业应用场景的负载需求。U型板铰链杆设计提供了可靠的机械连接方式,适用于需要灵活转向和稳定支撑的脚轮系统,是工业设备、推车和移动装置的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
P10-40x27 / 8
EAN
4031582320152
Core attributes
外壳类型
附件
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
8 mm
产品名称
安装板
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带 U型板阀杆
上板孔直径
4 mm
上板孔长度(最大)
32 mm
上板孔宽度(最大)
32 mm
上板长
40 mm
上板宽
27 mm
special-features-image
特殊功能