跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
该变径衬套圆形附件专为脚轮系统设计,采用精密工程制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接解决方案。该衬套重量为0.01千克,具有轻量化特性,不会对整体脚轮组件增加显著负担。配备直径为22毫米的螺栓连接系统,确保与标准脚轮组件的完美匹配和牢固安装。其变径设计允许在不同尺寸的连接部件之间实现平滑过渡,提供优异的机械稳定性和耐用性。该产品适用于需要精确配合和长期可靠性的工业脚轮应用场景,能够承受日常使用中的机械应力和磨损。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
R08-Ø30-Ø22
EAN
4031582321463
Core attributes
外壳类型
附件
总重量
0.01 kg
产品名称
衬套
导电
不锈
Fitting
固定件类型
变径衬套圆形
螺栓直径
22 mm
螺栓长度
45 mm
special-features-image
特殊功能