跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Socket是一款专为脚轮设计的附件,采用合成插座,方形结构。该产品总高度为36毫米,重量仅为0.01千克,配备直径18毫米的螺栓连接系统。在承载能力方面,动态载荷可达40千克(在3千米每小时的速度下),静态载荷承受能力高达80千克。其紧凑的设计和优异的承载性能使其成为各种工业应用中脚轮系统的理想配件选择,能够确保在不同工作条件下提供可靠的连接和支撑功能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
R40-18x18 / 11
EAN
4031582090178
Core attributes
外壳类型
附件
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
36 mm
总重量
0.01 kg
产品名称
插座
导电
不锈
Fitting
固定件类型
合成插座,方形
螺栓直径
18 mm
special-features-image
特殊功能