Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем круглой формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2477PJO125R07-Ø31-35
EAN
4031582326499
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
163 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,96 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
Тип фитинга
Синтетический расширитель, круглый
Распорный фитинг (максимум)
35 mm
Распорный фитинг (минимум)
31 mm
Корпус
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
262 mm
Офсет (Смещение)
41 mm
Радиус поворота
131 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
Набор рукояток
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный расширительным механизмом с посадочным диаметром от 31 до 35 мм, обеспечивающим надежное крепление к различным типам оснований. Изделие имеет компактную конструкцию массой 0,14 кг, что позволяет использовать его в широком спектре промышленных и коммерческих применений без существенного увеличения общего веса конструкции.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный расширительным механизмом с посадочным диаметром от 24 до 27 мм, обеспечивающим надежное крепление к различным типам оснований. Изделие имеет компактную конструкцию массой 0,13 кг, что позволяет использовать его в широком спектре промышленных и коммерческих применений без существенного увеличения общего веса конструкции.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный расширительным механизмом с посадочным диаметром от 27 до 30 мм, обеспечивающим надежное крепление к различным типам оснований. Изделие имеет компактную конструкцию массой 0,14 кг, что делает его идеальным решением для модернизации существующих колесных систем без значительного увеличения общего веса конструкции.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный расширительным механизмом с посадочным диаметром от 21,5 до 24 мм, обеспечивающим надежное крепление к различным типам колесных систем. Изделие имеет компактную конструкцию массой 0,12 кг, что позволяет использовать его в широком спектре промышленных и коммерческих применений без существенного увеличения общего веса мобильного оборудования.

Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Agila
2470PJO125R07-Ø31-35

Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглой формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции равна 163 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может достигать 200 кг. Опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.

125 mm
163 mm
Легкие условия
125 mm
163 mm
Легкие условия