Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!
Поворотное колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из сверхтяжелого полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и прецизионный шарикоподшипник. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1200 кг при скорости 3 км/ч, 1200 кг при 4 км/ч и 1000 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - 2000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, тяжелых AGV-системах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
9680MOP080P63
EAN
4031582429022
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
110 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
1200 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч
1200 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
1000 kg
Грузоподъемность статическая
2000 kg
Общая высота
135 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
3,19 kg
Название продукта
Kappa
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
135 mm
Ширина пластины
110 mm
Корпус
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал
Чугун или кованый чугун, тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Поворотное соединение
162 mm
Офсет (Смещение)
41 mm
Радиус поворота
81 mm
Колесо
Материал корпуса
Полиамид, сверхтяжелый
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
60 mm
Диаметр
80 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
Закрепленная монтажная плита
Монтажная плита закреплена шпилькой с гайкой
Прочная конструкция
Сплошная стальная плита для максимальной грузоподъемности
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Долговечные поверхности
Высококачественное цинкование для длительного срока службы в суровых условиях
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленные двойные дорожки качения
Две закаленные двойные дорожки качения обеспечивают исключительную стабильность
Гибкая функция блокировки
Использование двух независимых систем привода в одном колесе