Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен на роликовом игольчатом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
3470UOJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381429
Номер материала S4
990061099
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
75 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
300 kg
Общая высота
155 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
0,84 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
13 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
75 mm
Поворотное соединение
205 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
102,5 mm
Wheel
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
40 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо
Натуральный белый
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Alpha
3477UOJ125P30-13 T/G-small

Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена отверстием под болт для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен роликовый игольчатый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 300 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Alpha
3477UOJ125P30-13 T/G-small

Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена отверстием под болт для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен роликовый игольчатый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 300 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg