Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Stylea оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержень, поворотный механизм, обеспечивающий плавное вращение на 360 градусов. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы, диаметр колеса составляет 65 мм. Общая высота конструкции 68 мм. Динамическая грузоподъемность 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 100 кг. Предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582311044
Номер материала S4
990074016
Core attributes
Тип
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз
Общая ширина
43 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
50 kg
Грузоподъемность статическая
100 kg
Общая высота
68 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,13 kg
Название продукта
Stylea
Стандартный
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень
11 mm
Длина Стержень
20 mm
Housing
Цвет
Черный графит (RAL9011)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
23 mm
Поворотное соединение
106 mm
Офсет (Смещение)
25 mm
Радиус поворота
53 mm
Wheel
Твердость Протектор (D)
65 Береговая дорога D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
8 mm
Диаметр
65 mm
Ширина тела
8 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Цвет Протектор
Черный графит (RAL9011)
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо
Черный графит (RAL9011)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 65 mm
Stylea
5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

Поворотное колесная опора Stylea оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником для плавного вращения на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено подшипником скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 65 мм, общая высота конструкции - 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg