Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Linea low height оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, диализа и медикаментов, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, компьютеры на колесах, мебель, подъемники для пациентов, душевые стулья, кресла для процедур, ультразвуковые аппараты и аппараты ИВЛ.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
5940UAP100P30-10 LH RAL7001
EAN
4031582373028
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора
Gesamtbreite
73 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,44 kg
Produktname
Linea low height
Norm
EN12530 — ролики устройств
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Отверстие под болт
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Farbe
Серебристо-серый (RAL7001)
Gabelform
Кронштейн сдвоенного Колесо
Material
Полиамид
Schwenklager
Прециссионый шариковый подшипник
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
176 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
88 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Полиуретан, Инжекционный
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
Geeignet für
60_c_storage_temperature
Fadenschutz
С защитой резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Linea
5940-CAP

Принадлежность Linea представляет собой специализированный аксессуар для колесика, разработанный для повышения функциональности и надежности мебельных опор. Данное изделие обеспечивает оптимальное взаимодействие с различными типами роликовых систем, позволяя улучшить характеристики мобильности и устойчивости мебели. Принадлежность Linea изготавливается с использованием высокопрочных материалов, обеспечивающих долговечность и стабильность работы в условиях интенсивной эксплуатации. Данный аксессуар совместим с стандартными креплениями и монтажными системами, что упрощает процесс установки и обслуживания. Применение этой принадлежности рекомендуется для профессиональных и бытовых приложений, где требуется надежная фиксация и плавное движение мебельных конструкций.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 100 mm
Linea low height
5945UAP100P30-10 LH RAL7001

Linea low height — поворотная колесная опора с тормоз колеса предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированной мебели. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию на несущих конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции и устойчивость к коррозии, а поворотный механизм оснащен прецизионным шариковым подшипником для плавного и точного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет беговую дорожку из инъекционного полиуретана, обеспечивающего хорошее сцепление и долговечность, и установлено на прецизионном шариковом подшипнике для минимизации сопротивления качению. Общая высота опоры составляет 103 мм, что позволяет использовать ее в компактных конструкциях с ограниченным пространством. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 кг и динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное изделие широко применяется в тележках для анестезии, медицинских сканерах, компьютерах на колесах, тележках для диализа, больничной мебели, тележках для медикаментов, домах престарелых, тележках для ухода за пациентами, подъемниках для пациентов, душевых стульях, креслах для процедур, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ.

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg