Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360165
Номер продукта:
5946USC125R36-32S30OH150 4xM6
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержн...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида с прецисссионым шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет полиамидный корпус с протектором из полиуретана, инжекционный, электропроводный, установленное на прецисссионый шариковый подшипник из нержавеющей стали, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции 150 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 300 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, компьютеров на колесах, тележек диализа, больничных кроватей, медикаментов, носилок, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ в больницах и домах престарелых.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Корпус
Колесо
Набор рукояток
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту