Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное мобильное решение для промышленного применения. Колесо диаметром 100 мм оснащено необработанной хаб подшипниковой системой, обеспечивающей надежную работу в различных условиях эксплуатации. Общая высота конструкции составляет 150 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные механизмы и оборудование. Динамическая грузоподъемность достигает 310 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает данную опору идеальным решением для транспортировки тяжелых грузов. Изделие широко применяется в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании, а также на верстаках, обеспечивая мобильность и функциональность рабочих мест и промышленного оборудования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495249
Номер материала S4
990800113
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
131 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
310 kg
Общая высота
150 mm
Диапазон температур (максимальный)
90 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
7,01 kg
Название продукта
Footmaster
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Диаметр отверстия пластины
9 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
92 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
92 mm
Длина пластины
112 mm
Ширина пластины
112 mm
Housing
Диаметр купола
104 mm
Поворотное соединение
182 mm
Офсет (Смещение)
30 mm
Радиус поворота
91 mm
Wheel
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
30 mm
Подшипник
Необработанная Хаб
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам