Поворотное Колесная опора 75 mm
Footmaster
Номер заказа:
990800207
EAN:
4031582496567
Номер продукта:
FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
Поворотная колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное решение для мобильности промышленного оборудования. К...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотная колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное решение для мобильности промышленного оборудования. Колесо диаметром 75 мм оснащено необработанной ступицей, обеспечивающей надежную работу в различных условиях эксплуатации. Общая высота конструкции составляет 123 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные типы оборудования. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает данную опору идеальным выбором для применения в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании, а также на верстаках, где требуется сочетание высокой надежности и маневренности при перемещении тяжелых грузов.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам