Поворотное Колесная опора 100 mm
Footmaster
Номер заказа:
990800109
EAN:
4031582495164
Номер продукта:
FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное мобильное решение для промышленного применения. Колес...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное мобильное решение для промышленного применения. Колесо диаметром 100 мм оснащено необработанной ступицей, обеспечивающей надежную работу в различных условиях эксплуатации. Общая высота конструкции составляет 160 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные системы и оборудование. Динамическая грузоподъемность достигает 310 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает данную опору идеальным решением для транспортировки тяжелых грузов. Изделие широко применяется в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании, а также на верстаках, обеспечивая мобильность и функциональность рабочих мест и оборудования в промышленных и коммерческих условиях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам