Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Социальная ответственность ради более устойчивого будущего

Социальная ответственность ради более устойчивого будущего
Мы гордимся тем, что являемся первопроходцами, возглавляя разработку линейки роликовых изделий, состоящих на 98% из биомассы.

Устойчивое качество на основе прогресса

Это революционное начинание позволяет нам сократить углеродный след на впечатляющие 60%. Помимо заботы об окружающей среде, мы уделяем первостепенное внимание поддержанию исключительного качества продукции. Наши решения разработаны так, чтобы выдерживать испытание временем, внося значительный вклад в дело промышленной устойчивости.

Наша приверженность устойчивому качеству распространяется и на производственные процессы. Мы используем принцип эффективности в качестве ориентира, тем самым минимизируя отходы и снижая энергопотребление. Наша глобальная сеть дочерних предприятий также внедрила экологичные инициативы, примером чему служит широкомасштабная установка солнечных панелей в США, Дании и Южной Африке, а в будущем к ним присоединятся и другие страны. Возьмём, к примеру, кампус TENTE International, где солнечные панели обеспечивают энергией все зарядные станции для транспортных средств и покрывают 50% потребления электроэнергии на территории кампуса.

В TENTE защита окружающей среды является общей задачей. Мы полны решимости создать прецедент, оставив неизгладимый экологичный след на нашей драгоценной планете. Хотя не все решения, которые мы предполагаем, используются или изобретены на сегодняшний день, наша главная цель — постоянно внедрять новые материалы и технологии, которые усиливают нашу приверженность сохранению окружающей среды. Следите за новыми инициативами.