- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колеса
- Колеса по грузоподъемности
-
Средняя нагрузка | 150 - 500 кг
Средненагруженные колесные опоры
Колесо 125 mm
Колесо Elastech представляет собой колесный корпус диаметром 125 мм с шириной протектора 40 мм, изготовленный из неопределенного материала корпуса и оснащенный протектором из мягкого полипропилена. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность до 320 кг и динамическую нагрузку до 160 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает его подходящим для использования в составе поворотных колес для промышленного и складского оборудования.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech диаметром 125 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 35,5 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 8 мм. Статическая грузоподъемность составляет 300 кг, динамическая — 150 кг при скорости до 3 км/ч. Корпус изготовлен из цинкового литого материала с прецизионным шарикоподшипником из нержавеющей стали. Протектор выполнен из эластичных шин без следов, вулканизированных, что обеспечивает надежность и долговечность при использовании в роликах для различных промышленных применений.
Колесо 150 mm
Колесо Elastech диаметром 150 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 35,5 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 8 мм. Статическая грузоподъемность составляет 300 кг, динамическая — 150 кг при скорости до 3 км/ч. Корпус изготовлен из цинкового литого материала с прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали. Протектор выполнен из эластичных шин без следов, вулканизированных для обеспечения надежности и долговечности в различных промышленных применениях.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech диаметром 125 мм предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах. Ширина протектора составляет 40 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, материал протектора идентичен корпусу колеса. Оснащено роликовым игольчатым подшипником. Статическая грузоподъемность 400 кг, динамическая грузоподъемность 200 кг при скорости движения 4 км/ч.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech диаметром 125 мм предназначено для использования в роликовых опорах и имеет ширину протектора 40 мм при длине ступицы 48 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, материал протектора идентичен корпусу колеса. Конструкция оснащена роликовым игольчатым подшипником с диаметром отверстия под ось 12 мм. Статическая грузоподъемность составляет 400 кг, динамическая нагрузка достигает 200 кг при скорости движения до 4 км/ч, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 160 mm
Колесо Elastech диаметром 160 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 20 мм и прецизионным шариковым подшипником. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из эластичных шин без следов, вулканизированных для обеспечения долговечности. Статическая грузоподъемность составляет 700 кг, динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости 4 км/ч или 280 кг при скорости 6 км/ч, что делает его идеальным решением для промышленных тележек, систем AMR и автоматизированного оборудования.
Колесо 260 mm
Колесо Puretech air диаметром 260 мм предназначено для использования в роликовых опорах и имеет корпус из полипропилена с пневматической шиной блочного профиля шириной 85 мм. Длина ступицы составляет 74 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Статическая грузоподъемность достигает 150 кг, динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости движения до 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air диаметром 400 мм предназначено для использования в роликовых опорах и оснащено пневматической шиной с профилем блока шириной 100 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, ступица имеет длину 74 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм и роликовым игольчатым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 400 кг, динамическая грузоподъемность - 200 кг при скорости движения до 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 260 mm
Колесо Puretech air диаметром 260 мм предназначено для использования в роликовых опорах и оснащено пневматической шиной с профилем блока шириной 85 мм. Корпус изготовлен из листовой стали с роликовым игольчатым подшипником, длина ступицы составляет 74 мм, диаметр отверстия под ось 25 мм. Статическая грузоподъемность достигает 300 кг, динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости движения до 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air диаметром 400 мм предназначено для использования в роликовых опорах и изготовлено из листовой стали с пневматической шиной блочного профиля шириной 100 мм. Ступица имеет длину 74 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм и оснащена роликовым игольчатым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 400 кг, динамическая грузоподъемность - 200 кг при скорости движения до 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air представляет собой высокотехнологичное решение для роликовых опор с диаметром 400 мм и шириной протектора 100 мм, оснащенное пневматической шиной с профилем линии и корпусом из листовой стали. Ступица длиной 74 мм имеет отверстие под ось диаметром 20 мм и оборудована прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Колесо обладает статической грузоподъемностью 400 кг и динамической нагрузочной способностью 200 кг при скорости движения до 3 км/ч.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air представляет собой высокопроизводительное решение для роликовых опор с диаметром 400 мм, шириной протектора 100 мм и длиной ступицы 74 мм, при диаметре отверстия под ось 25 мм. Конструкция выполнена из листовой стали с пневматической шиной профиль линии и оснащена прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Колесо обеспечивает статическую грузоподъемность до 400 кг и динамическую нагрузку до 200 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает его идеальным для промышленного применения.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air представляет собой высокопроизводительное решение для роликовых опор с диаметром 400 мм, шириной протектора 100 мм и длиной ступицы 74 мм, при диаметре отверстия под ось 20 мм. Конструкция выполнена из листовой стали с пневматической шиной блочного профиля и оснащена прецизионным шариковым подшипником. Колесо обеспечивает статическую грузоподъемность 400 кг и динамическую нагрузку до 200 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает его идеальным для промышленного применения.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech диаметром 125 мм с длиной ступицы 60 мм и диаметром отверстия под ось 25 мм оснащено эластичными шинами без следов шириной 50 мм из вулканизированного материала на алюминиевом корпусе с прецизионным шарикоподшипником. Статическая грузоподъемность составляет 600 кг, динамическая - 240 кг при скорости 6 км/ч или 300 кг при скорости 4 км/ч. Применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, машиностроении и других промышленных областях.
Колесо 95 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточный компонент для роликов с диаметром 95 мм, шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 45 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность 800 кг и динамическую грузоподъемность 400 кг при скорости до 3 км/ч. Конструкция включает корпус из стали, протектор из литого полиуретана и прецизионный шарикоподшипник, что делает его идеальным решением для авиакосмической промышленности, систем AMR, автоматизированных шаттл-систем, тяжелых AGV-систем и промышленного оборудования.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech диаметром 125 мм с шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 58 мм оснащено отверстием для оси диаметром 15 мм и роликовым (игольчатым) подшипником. Корпус изготовлен из полиамида с эластичными шинами, черными, вулканизированными. Статическая грузоподъемность составляет 500 кг, динамическая — 250 кг при скорости 4 км/ч. Применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных областях.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech диаметром 125 мм с шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 58 мм оснащено отверстием для оси диаметром 15 мм и роликовым (игольчатым) подшипником. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из эластичных шин без следов, вулканизированных. Статическая грузоподъемность составляет 500 кг, динамическая — 250 кг при скорости 4 км/ч. Применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных областях.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech диаметром 100 мм с шириной протектора 34 мм и длиной ступицы 45 мм оснащено отверстием для оси диаметром 8,3 мм. Изделие выполнено из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 320 кг, динамическая — 160 кг при скорости 4 км/ч. Колесо предназначено для систем AMR, автоматизированных шаттл-систем, автомобильной промышленности OEM, тележек для кейтеринга, строительства контейнеров, пожаротехнического оборудования, машиностроения и других промышленных применений.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор диаметром 100 мм с шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 40 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 15 мм. Протектор изготовлен из литого полиуретана, корпус выполнен из алюминия, а конструкция оснащена прецизионным шарикоподшипником. Колесо обеспечивает статическую грузоподъемность до 600 кг и динамическую грузоподъемность 240 кг при скорости до 6 км/ч или 300 кг при скорости до 4 км/ч.
Колесо 160 mm
Колесо Maxtech диаметром 160 мм предназначено для использования в роликах и имеет ширину протектора 40 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия под ось 20 мм. Протектор изготовлен из инжекционного полиуретана, корпус из полиамида, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 700 кг, динамическая - 300 кг при скорости 6 км/ч или 350 кг при скорости 4 км/ч. Применяется в авиакосмической, автомобильной промышленности, машиностроении, на производственных тележках, строительных лесах и другом оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech silent диаметром 100 мм предназначено для использования в роликовых опорах и отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Протектор шириной 36 мм изготовлен из полиамида, обеспечивающего долговечность и износостойкость. Ступица длиной 44 мм оснащена роликовым (игольчатым) подшипником и имеет отверстие под ось диаметром 12 мм. Корпус выполнен из гибридного материала с демпфированием для снижения шума и вибраций. Статическая грузоподъемность составляет 320 кг, динамическая - 160 кг при скорости движения до 4 км/ч.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech silent диаметром 125 мм предназначено для использования в роликовых опорах и отличается шириной протектора 36 мм из полиамида и длиной ступицы 44 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Статическая грузоподъемность составляет 400 кг, динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения до 4 км/ч. Конструкция включает роликовый игольчатый подшипник и корпус из демпфирующего гибридного материала, обеспечивающего бесшумную работу и высокую надежность при эксплуатации.
Колесо 50 mm
Колесо Duratech plus диаметром 50 мм предназначено для использования в роликах и имеет ширину протектора 26 мм с длиной ступицы 32 мм и диаметром отверстия под ось 15 мм. Корпус изготовлен из сверхтяжелого полиамида с двойным фланцем с Трек и оснащен прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 480 кг, динамическая грузоподъемность - 200 кг при скорости до 6 км/ч или 240 кг при скорости до 4 км/ч.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech диаметром 250 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 58 мм, оснащенное подшипником скольжения и отверстием под ось диаметром 20,1 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета. Статическая грузоподъемность составляет 360 кг, динамическая — 180 кг при скорости до 4 км/ч. Предназначено для строительных лесов, тележек для покупок, торговой мебели и витрин, шкафов для инструментов, оборудования для утилизации отходов, верстаков и транспортного оборудования.
Преимущества колесных колес средней грузоподъемности
Колеса средней грузоподъемности рассчитаны на диапазон от 150 до 500 кг на колесо, что позволяет сократить разрыв между легкими и тяжелыми решениями. Они обеспечивают прочность, необходимую для больших нагрузок, при этом сохраняя плавную и отзывчивую мобильность. Это надежный выбор для промышленного транспорта, коммерческого оборудования, сервисных тележек и других применений, где необходима стабильная стабильность. Для обеспечения номинальной производительности соедините колесо с соответствующим корпусом ролика. Колесные диски средней грузоподъемности TENTE обладают рядом ключевых преимуществ:
Прочная конструкция. Колеса средней грузоподъемности, изготовленные из прочных стержней и устойчивых к истиранию протекторов, выдерживают частое использование, удары и смешанные условия пола. Результат — надежная мобильность и длительный срок службы.
Индивидуальное поведение при качении — выбирайте более мягкие протекторы, защищающие чувствительные поверхности от влажной вибрации, или более твердые составы, минимизирующие сопротивление качению и повороту на гладких промышленных полах. Диаметр и ширину протектора можно выбрать для точной настройки пусковых усилий, шума и качества езды.
Различные варианты подшипников — эти колеса, оснащенные шарикоподшипниками скольжения, роликами или прецизионными шарикоподшипниками, обеспечивают низкое тяговое усилие и плавное качение при длительных сменах. Герметичный корпус обеспечивает защиту от пыли, влаги и чистящих средств и продлевает межсервисные интервалы.
Типы колес средней грузоподъемности
Колесные диски средней грузоподъемности бывают самых разных конструкций, отвечающих требованиям различных нагрузок, состояния пола и других условий окружающей среды. Независимо от того, требуется ли вам шумоподавление, стойкость к истиранию, защита от электрического разряда или возможность стирки, вы найдете подходящее решение для средних условий эксплуатации. Выбрав правильное сочетание материала колеса, размера колеса, типа подшипника и типа корпуса, с которым можно соединить колесо средней грузоподъемности, вы можете оптимизировать производительность и срок службы для конкретных условий эксплуатации. Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых типов колесных колес средней грузоподъемности и их основные преимущества:
Резиновые колеса средней грузоподъемности
Резиновые колеса средней грузоподъемности доступны в различных составах и исполнениях протектора — от мягких эластичных смесей, обеспечивающих превосходную защиту пола и комфорт, до более прочных и износостойких резиновых протекторов, оптимизированных для долговечного и эффективного качения. Среди предлагаемых нами продуктов колеса PJP являются ярким примером резиновых колес средней грузоподъемности. Эти колеса сочетают в себе полипропиленовый корпус колеса, наш протектор из термопластичной резины TentEprene, не оставляющий следов, и прецизионный шарикоподшипник. Доступны версии для средней грузоподъемности с диаметром колес 160 мм и 200 мм и грузоподъемностью до 160 кг на колесо.
Полиуретановые колеса средней грузоподъемности
Полиуретановые колеса средней грузоподъемности известны своей высокой износостойкостью, эффективностью качения и поворота, а также адаптивностью, что делает их пригодными для широкого спектра применений. Эти колеса доступны в различных составах и уровнях твердости. Для достижения наилучших результатов сочетайте полиуретановые колеса средней грузоподъемности с колесным корпусом соответствующего номинала, чтобы достичь желаемой грузоподъемности и устойчивости. Полиуретановые колеса в основном известны своей грузоподъемностью в диапазоне тяжелых условий эксплуатации. Однако наше портфолио также включает в себя определенные конфигурации, которые можно отнести к средней грузоподъемности. Колеса ITP из нашего ассортимента идеально подходят для моделей средней грузоподъемности. Эти колеса сочетают алюминиевый корпус с протектором из литого полиуретана и прецизионным шарикоподшипником, однако большинство колес этой серии способны выдерживать нагрузку свыше 500 кг на колесо.
Области применения колесных колес средней грузоподъемности
Колеса средней грузоподъемности — лучший выбор, где прочность и маневренность должны сочетаться в промышленных, медицинских и коммерческих условиях. Например, на производстве они оснащают транспортным оборудованием, производственными тележками и передвижными верстаками, позволяющими перевозить значительные грузы, сохраняя при этом контролируемую обработку на загруженных маршрутах. В сфере логистики они поддерживают рулонные клетки, рулонные поддоны, тяжелонагруженные тележки для покупок и многое другое. В критически важных для гигиены средах, таких как больницы, лаборатории и пищевая промышленность, ролики средней грузоподъемности можно комбинировать с нержавеющими или моющимися корпусами для удовлетворения требований к очистке и коррозионной стойкости. В коммерческих помещениях мобильные стеллажи, витрины и тележки для общественного питания устойчивы и легко размещаются на разных напольных покрытиях. Эффективность определяется выбором подходящего материала протектора, диаметра/ширины и комплекта подшипников, а также сочетанием колеса с колесным корпусом, соответствующим номинальным характеристикам. Это обеспечивает надежную мобильность от полированных полов в помещениях до неровных подъездных путей, что делает колеса средней грузоподъемности универсальным решением в тех случаях, когда долговечность, адаптируемость и бесперебойная работа не подлежат сомнению.