Колесные опоры и колеса для носилок
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотная колесная опора Integral представляет собой высокотехнологичное решение с цельным круглым стержнем, обеспечивающим герметичное крепление для моющихся больничных кроватей в зоне прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида с инжекционным электропроводным полиуретановым протектором и герметичным прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, больничных кроватей, тележек для анестезии и диализа, рентгеновского и МРТ оборудования, ультразвуковых аппаратов, носилок, а также применения в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное колесная опора Integral оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное мытье кроватей в зоне для прилегания, что особенно важно для больничных кроватей. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 229 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 300 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: больничных кроватей, тележек для анестезии и диализа, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских аппаратов, носилок и ультразвуковых устройств в больницах и домах престарелых.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Integral оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное крепление для моющихся больничных кроватей в зоне прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленное на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 229 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 300 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: больничных кроватей, тележек для анестезии и диализа, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских аппаратов, носилок и ультразвуковых устройств в больницах и домах престарелых.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Integral — это поворотное колесная опора с центральным общим тормозом, предназначенная для медицинского и вспомогательного оборудования. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней; производитель больничной кровати должен предусмотреть герметичный моющийся кожух в зоне прилегания. Корпус опоры изготовлен из стального листа средней толщины и оснащён прецизионным шариковым подшипником поворотного узла, обеспечивающим свободное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 150 мм имеет полиуретановый протектор инжекционного литья с электропроводящими свойствами, отводящими статическое электричество, а корпус колеса выполнен из полиамида, также электропроводящего. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, защищающим узел от попадания влаги и загрязнений. Общая высота опоры в сборе составляет 183 мм, что необходимо учитывать при проектировании посадочного места и зазоров под рамой изделия. Статическая грузоподъёмность одной опоры составляет 300 кг. При динамической нагрузке каждая опора выдерживает до 150 кг при скорости движения 4 км/ч и до 150 кг при скорости 3 км/ч. Опора рекомендована для применения в тележках для анестезии, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, больничных кроватях, каталках, домах престарелых и пансионатах, носилках и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Integral — это поворотная колесная опора с центральным, полным или тормозом направления, предназначенная для медицинского оборудования и мебели. Крепление (фитинг) представляет собой стержень с кулачковым отверстием для профильных стержней, а производитель больничной кровати должен обеспечить герметичный моющийся кровати в зоне для прилегания. Корпус опоры выполнен из стального листа среднего качества и оснащён прецизионным шариковым подшипником поворотного узла, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет полиуретановый протектор, инжекционный и электропроводный, что исключает накопление статического электричества. Подшипник колеса герметичный, прецизионный, шариковый, что повышает износостойкость и защищает от загрязнения. Корпус опоры изготовлен из полиамида, электропроводящего материала, что дополнительно способствует отводу статического заряда. Общая высота опоры составляет 158 мм. Статическая грузоподъёмность опоры составляет 450 кг. Динамическая грузоподъёмность равна 150 кг на каждое колесо при скорости движения 4 км/ч и 150 кг на каждое колесо при скорости 3 км/ч. Область применения включает тележки для анестезии, C-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, тележки для диализа, больничные кровати, больницы, дома престарелых и пансионаты, носилки и ультразвуковые аппараты.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Integral оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции 158 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 450 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, тележках для диализа, носилках, ультразвуковых аппаратах, а также в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Integral представляет собой поворотное колесную опору с центральным общим тормозом, предназначенную для применения в медицинских и реабилитационных изделиях. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, что обеспечивает надежную фиксацию колесной опоры на раме изделия без дополнительных элементов. Корпус узла изготовлен из листовой стали средней толщины и включает прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий плавный и точный поворот колеса на 360 градусов. Колесо диаметром 150 мм имеет протектор из полиуретана инжекционного типа, который обеспечивает сцепление с поверхностью и низкий уровень шума при движении, а основа колеса выполнена из полиамида, что сочетает прочность и малый вес конструкции. Общая высота узла составляет 183 мм, что позволяет использовать опору в конструкциях с ограниченным клиренсом. Статическая грузоподъемность опоры равна 450 кг. Динамическая нагрузка составляет 150 кг на каждую опору при скорости 4 км/ч и 150 кг при скорости 3 км/ч. Изделие рекомендовано для применения в анестезиологии, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, рентгенологии, медицинских кроватях, кроватях для диализа, больничных кроватях, носилках, домах престарелых и пансионатах, ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Integral оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции 158 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 450 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, тележках для диализа, носилках, ультразвуковых аппаратах, а также в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотная колесная опора Integral оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 150 мм. Общая высота конструкции 183 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 450 кг. Изделие предназначено для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, тележках для диализа, носилках, ультразвуковых аппаратах, а также в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Integral представляет собой высокотехнологичное решение с цельным круглым стержнем, специально разработанным для герметичных моющихся кроватей в больничной зоне. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оснащен прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и герметичным прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 229 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: больничных кроватей, тележек для анестезии и диализа, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских аппаратов, УЗИ-оборудования, носилок, а также применяется в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Integral представляет собой высокоточное решение с цельным круглым стержнем, специально разработанным для герметичных моющихся кроватей в больничной зоне. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 229 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: больничных кроватей, тележек для анестезии и диализа, носилок, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских и ультразвуковых аппаратов в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотная колесная опора Integral с центральным, полным или тормозным направлением предназначена для использования в медицинском оборудовании и оснащена стержнем с кулачковым отверстием для профильных стержней, обеспечивающим надежное крепление к герметичным движущимся кроватям в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащен прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инъекционного электропроводного полиуретана, что обеспечивает безопасность в медицинских учреждениях. Колесо оборудовано герметичным прецизионным шариковым подшипником для надежной работы в условиях повышенной влажности. Общая высота опоры составляет 183 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку 450 кг и динамическую нагрузку 150 кг при скорости 4 км/ч или 150 кг при скорости 3 км/ч. Изделие применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, тележках для диализа, больничных кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах, носилках и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Integral — это поворотная колесная опора с центральным, полным или тормозом направления, предназначенная для применения в медицинских и реабилитационных изделиях. Крепление (фитинг) выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткий вариант исполнения. Корпус опоры оснащён поворотным подшипником типа «Прецизионный шариковый подшипник» и изготовлен из стального листа среднего сечения, что обеспечивает необходимую жёсткость конструкции. Колесо диаметром 150 мм имеет полиуретановый литой протектор и полиамидный корпус, а вращение обеспечивает прецизионный шариковый подшипник. Общая высота опоры составляет 183 мм. Статическая нагрузочная способность изделия составляет 450 кг. Динамическая нагрузка на каждую опору равна 150 кг при скорости 4 км/ч и 150 кг при скорости 3 км/ч. Изделие рекомендовано для использования в таких сферах, как анестезиология, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, больничные кровати, больницы, дома престарелых и пансионаты, носилки и ультразвуковые аппараты.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотная колесная опора Integral оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских аппаратов, медицинских и больничных кроватей, тележек для диализа, носилок, ультразвуковых аппаратов, а также для использования в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Integral — это поворотная колесная опора с центральным общим тормозом, предназначенная для медицинского оборудования и мебели, эксплуатируемой в медицинских учреждениях. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткий вариант исполнения; производитель больничной кровати должен предусмотреть герметичный моющийся кожух в зоне прилегания. Корпус изготовлен из среднего листового стального материала и оснащён претензионным шариковым подшипником поворотного узла, обеспечивающим свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из полиуретана инжекционного типа с электропроводными свойствами, что позволяет отводить статическое электричество, а колесный узел оснащён герметичным шариковым подшипником. Корпус из полиамида с электропроводными свойствами дополняет конструкцию. Общая высота опоры составляет 158 мм. Статическая грузоподъёмность опоры составляет 450 кг. Динамическая грузоподъёмность при скорости движения 4 км/ч составляет 150 кг, при скорости 3 км/ч также 150 кг на каждое колесо.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесо Integral относится к типу «Поворотная колесная опора с центральным, полным или тормозом направления». Крепление (фитинг) представляет собой стержень с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткий вариант исполнения; производитель больничной кровати должен предусмотреть в зоне прилегания герметичный моющийся кожух. Корпус выполнен из среднего стального листа и оснащён прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, герметичным по исполнению. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из полиуретана инжекционного типа с электропроводящими свойствами, а обод оснащён герметичным прецизионным шариковым подшипником. Корпус колесной опоры изготовлен из полиамида с электропроводящими свойствами. Области применения включают тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, больничные кровати, носилки, дома престарелых и пансионаты, ультразвуковые аппараты, а также кровати для диализа. Общая высота узла составляет 158 мм. Статическая нагрузка составляет 450 кг. Динамическая нагрузка составляет 150 кг на каждое колесо при скорости 4 км/ч и 150 кг при скорости 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора с центральным общим тормозом Integral предназначена для медицинского оборудования и мебели: тележек для анестезии и диализа, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских аппаратов, медицинских и больничных кроватей, носилок, ультразвуковых аппаратов, а также домов престарелых и пансионатов. Фитинг представляет собой стержень с кулачковым отверстием для профильных стержней; производитель больничной кровати должен обеспечить герметичную моющуюся конструкцию в зоне прилегания фитинга. Корпус опоры изготовлен из стального листа средней толщины и оснащён прецизионным шариковым подшипником поворотного узла, обеспечивающим свободное вращение. Колесо диаметром 125 мм оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником и протектором из инжекционного полиуретана, электропроводного. Корпус колеса выполнен из полиамида, электропроводящего. Общая высота опоры составляет 158 мм. Статическая грузоподъёмность равна 450 кг. Динамическая нагрузка составляет 150 кг при скорости 4 км/ч и 150 кг при скорости 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Integral оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное мытье кроватей в зоне для прилегания, что особенно важно для производителей больничных кроватей. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из электропроводящего полиамида с протектором из инжекционного электропроводного полиуретана, установленное на герметичном прецизионном шариковом подшипнике, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции достигает 158 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка может достигать 450 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, тележках для диализа, носилках, ультразвуковых аппаратах, а также в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общим тормозом Integral представляет собой компактное изделие для фиксации и перемещения медицинского и вспомогательного оборудования, предназначенное для эксплуатации в условиях повышенных требований к надежности. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткий вариант исполнения, что обеспечивает удобную установку на раму и быструю замену опоры без применения дополнительного инструмента. Корпус опоры изготовлен из стального листа среднего сечения и оснащен прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим свободное поворотное движение на 360 градусов и плавность хода при маневрировании. Колесо диаметром 150 мм имеет протектор из полиуретана инжекционного типа, полиамидный корпус колеса обеспечивает требуемую жесткость конструкции, а прецизионный шариковый подшипник колеса снижает усилие перекатывания и износ узла. Общая высота изделия составляет 183 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 450 кг. Динамическая нагрузка составляет 150 кг на каждое колесо при скорости движения 4 км/ч и 150 кг при скорости 3 км/ч. Изделие рекомендуется для применения в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, больничных кроватях, домах престарелых и пансионатах, носилках и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, предназначенным для герметичного мытья кроватей в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисионным шариковым подшипником для поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и герметичным прецисионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Применяется в медицинском оборудовании: больничных кроватях, тележках для анестезии и диализа, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, ультразвуковых аппаратах, носилках, а также в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Колесная опора Integral относится к типу «Поворотное колесо с центральным, полным или тормозом направления» и предназначена для применения в медицинском оборудовании и мебели, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, больничные кровати, кровати для диализа, носилки, дома престарелых и пансионаты, а также ультразвуковые аппараты. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, что обеспечивает надежную фиксацию в опорной конструкции. Корпус поворотного узла изготовлен из среднего листового стального материала и оснащен прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и точное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет полиуретановое литьевое покрытие, которое обеспечивает низкий уровень шума, эффективное гашение вибраций и бережное отношение к напольным покрытиям. Общая высота опоры составляет 158 мм. Статическая нагрузочная способность изделия равна 450 кг. Динамическая нагрузка составляет 150 кг на каждое из двух колес при скорости движения 4 км/ч и 3 км/ч соответственно.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 200 mm
Integral представляет собой поворотную колесную опору с центральным общим тормозом, предназначенную для медицинского оборудования. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней. Производитель больничной кровати должен обеспечить герметичную моющуюся зону для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оснащён прецизионным шариковым подшипником поворотного узла. Колесо диаметром 200 мм имеет протектор из полиуретана инжекционного типа, полиамидный корпус и герметичный прецизионный шариковый подшипник. Общая высота опоры составляет 229 мм. Статическая грузоподъёмность равна 450 кг, динамическая нагрузка составляет 150 кг при скорости 4 км/ч и 150 кг при скорости 3 км/ч. Область применения: тележки для анестезии, С-дуги, КТ, МРТ, медицинские и больничные кровати, носилки, ультразвуковые аппараты.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 200 mm
Integral — это поворотная колесная опора с центральным, полным или тормозом направления, предназначенная для применения в медицинском и реабилитационном оборудовании. Крепление колесной опоры выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткий вариант исполнения; производитель больничной кровати должен предусмотреть в зоне прилегания Герметичный моющийся кровати, что обеспечивает надежное соединение и возможность дезинфекции. Корпус опоры изготовлен из стального листа средней толщины и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, что обеспечивает плавное свободное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 200 мм имеет протектор из полиуретана инжекционного типа, который обеспечивает низкий уровень шума, хорошее сцепление с полом и устойчивость к износу, а крыльчатая часть опоры выполнена из полиамида. Общая высота опоры составляет 229 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 450 кг. Динамическая нагрузка на каждую опору составляет 150 кг при скорости движения 4 км/ч и 150 кг при скорости 3 км/ч. Область применения включает тележки для анестезии, C-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, больничные кровати, дома престарелых и пансионаты, носилки и ультразвуковые аппараты.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора Integral с центральным, полным или тормозом направления представляет собой компонент для медицинского и бытового оборудования, предназначенный для использования в составе каталок, кроватей и носилок. Крепление (фитинг) выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней; производитель больничной кровати должен обеспечить установку, при которой в зоне прилегания используется герметичный моющийся кровать. Корпус узла изготовлен из стального листа средней толщины и оснащён прецизионным шариковым подшипником поворотного типа с герметичным исполнением, что обеспечивает плавность поворота и защиту от попадания загрязнений. Колесо диаметром 200 мм имеет протектор из полиуретана инжекционного литья, обеспечивающий бесшумное качение и стойкость к дезинфицирующим средствам, а ступица установлена на герметичный прецизионный шариковый подшипник. Общая высота опоры составляет 229 мм. Статическая грузоподъемность составляет 450 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг на каждое колесо при скорости до 4 км/ч и 150 кг при скорости до 3 км/ч. Изделие рекомендовано для тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновского оборудования, медицинских кроватей, больничных кроватей, каталок для диализа, домов престарелых и пансионатов, носилок и ультразвуковых аппаратов.
Frequently Asked Questions
Требования к колесным опорам для носилок
Транспортировка пациентов предъявляет высокие требования к оборудованию, которое перемещается между палатами, procedure-кабинетами и отделениями неотложной помощи. Колесные опоры для носилок должны обеспечивать управляемое перемещение под совокупной нагрузкой от веса носилок, пациента и закрепленного оборудования и при этом позволять персоналу маневрировать в ограниченном пространстве. Частые старты, повороты и остановки требуют предсказуемого поведения без лишних физических усилий со стороны медперсонала. Не менее важны устойчивое положение при перекладывании пациентов и бесшумное движение, которое не беспокоит ни пациентов, ни окружающих. Колесные опоры для медицинских носилок также должны подходить для больничных полов и режимов уборки, сочетая удобство повседневного перемещения с гигиеническими требованиями и устойчивостью к многократному использованию.
Преимущества колесных опор TENTE для носилок
Правильно подобранные решения для мобильности помогают медперсоналу сосредоточиться на пациенте на протяжении всего маршрута. Колесные опоры для носилок облегчают управление и обеспечивают точное позиционирование, что помогает персоналу при многократных перемещениях по загруженным клиническим помещениям. Выбор конфигурации с учетом нагрузки и маршрута транспортировки позволяет снизить лишние усилия и сохранить контроль при проезде через дверные проемы, поворотах на углах и установке носилок рядом с другим оборудованием. Тихий ход также повышает комфорт пациента и уменьшает помехи в палатах и процедурных зонах. Подходящие ходовые характеристики и надежная фиксация обеспечивают более плавный переход между транспортировкой, перекладыванием пациента и пребыванием в стационарном положении.
Важные функции колесных опор для носилок
Эффективная мобильность зависит от того, насколько согласованы движение и фиксация с принципом управления носилками. Поворот позволяет колесным опорам носилок менять направление при маневрировании, а тормоз направления ограничивает поворот и обеспечивает прямолинейное движение. Общий тормоз блокирует как вращение колеса, так и поворот, когда носилки должны оставаться неподвижными. Выбор колеса и подшипника влияет на сопротивление качению и ходовые характеристики, поэтому они должны соответствовать предполагаемой нагрузке, свойствам поверхности пола и интенсивности транспортировки. Выбранная схема торможения должна также работать совместно с органами управления носилок, позволяя персоналу при необходимости переключаться между режимом движения и надежной фиксацией.
Решения TENTE для колесных опор носилок
Наши флагманские колесные опоры для носилок — Integral и Integral assist: они обеспечивают одноколесную мобильность и движение с электроприводом при транспортировке пациентов.
Integral
Integral сочетает легкую одноколесную конструкцию с устойчивостью к ударным нагрузкам, что необходимо при интенсивной эксплуатации в медицинских учреждениях. Вариант с диаметром колеса 200 мм особенно подходит для носилок: он обеспечивает быстрое маневрирование там, где важна отзывчивость управления.
В серии доступны тормоз направления, общий тормоз и свободное движение, а активация происходит тихо и легко. Варианты с мягкими колесами обеспечивают плавный и малошумный ход, а закрытая конструкция и герметичные подшипники колеса защищают от грязи и брызг воды.
Integral выпускается с колесами диаметром от 100 до 200 мм и грузоподъемностью от 100 до 150 кг в зависимости от варианта. Доступны варианты, устойчивые к постоянной мойке, а также электропроводимые, что позволяет подобрать исполнение с учетом требований к очистке и электростатическому разряду.
Integral assist
Integral assist обеспечивает электроприводную поддержку при транспортировке пациента, снижая физическое усилие, необходимое для начала движения и перемещения груженых носилок. Встроенный привод облегчает маневрирование и движение по прямой, что особенно актуально при частых транспортных операциях.
Эта колесная опора входит в состав нашей системы WeAssist, а также поставляется отдельно для интеграции в другие совместимые системы. Монтаж и калибровка должны соответствовать оборудованию, а опору необходимо использовать в сочетании с колесными опорами Integral или другими типами колесных опор, одобренными производителем.
Integral assist имеет диаметр колеса 150 мм и грузоподъемность от 100 до 150 кг в зависимости от варианта. Она предназначена для эксплуатации в помещениях на ровных сухих полах, поэтому при выборе системы необходимо учитывать маршрут транспортировки и условия эксплуатации.