- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колеса
-
Колеса по функциональности
Колеса по функциональности
Колесо 250 mm
Колесо Novatech представляет собой высокотехнологичное решение диаметром 250 мм с протектором шириной 75 мм из литого полиуретана и корпусом из чугуна. Данное изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, тяжелых AGV-системах, машиностроении, автомобильной промышленности OEM, а также в производственных и платформенных тележках, обеспечивая надежную работу в условиях высоких нагрузок.
Колесо 230 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочный элемент для роликовых опор диаметром 230 мм с шириной протектора 82 мм. Корпус изготовлен из чугуна, что обеспечивает превосходную долговечность и стабильность под нагрузкой. Протектор выполнен из литого полиуретана, гарантирующего отличное сцепление и износостойкость. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, тяжелых AGV-системах и другом промышленном оборудовании.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочный элемент для роликовых опор диаметром 250 мм с шириной протектора 80 мм. Корпус изготовлен из чугуна, что обеспечивает превосходную долговечность и стабильность под нагрузкой. Протектор выполнен из литого полиуретана, обеспечивающего отличное сцепление и износостойкость. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, тяжелых AGV-системах, машиностроении и других промышленных областях, требующих надежных транспортных решений.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech представляет собой высококачественное колесо для роликов диаметром 100 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 34,9 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из термопластичной резины, а роликовый игольчатый подшипник обеспечивает плавное вращение. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг. Применяется в роликовых клетках, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech представляет собой высокопроизводительное решение диаметром 125 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 35,5 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 8 мм. Конструкция включает корпус из цинкового литого материала и эластичные шины без следов вулканизированного типа, установленные на прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Колесо обеспечивает динамическую грузоподъемность 150 кг при скорости до 3 км/ч и статическую нагрузку до 300 кг.
Колесо 150 mm
Колесо Elastech представляет собой высокопроизводительное решение для роликовых опор с диаметром 150 мм, шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 35,5 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 8 мм. Конструкция включает корпус из цинкового литого материала, эластичные шины без следов вулканизированного типа и прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 300 кг, что обеспечивает надежную работу в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 100 мм, шириной протектора 35 мм и длиной ступицы 44,4 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины без следов, а конструкция оснащена роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 150 кг. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 200 мм, шириной протектора 80 мм и длиной ступицы 90 мм, диаметр отверстия оси составляет 25 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 1680 кг при скорости 4 км/ч и 1400 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 3360 кг, что обеспечивает надежную работу в тяжелых промышленных условиях.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 125 мм и шириной протектора 37 мм, оснащенное роликовым (игольчатым) подшипником и ступицей длиной 58 мм с отверстием под ось диаметром 15 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, а протектор выполнен из литой резины без следов, что обеспечивает бесшумное движение и защиту напольных покрытий. Колесо выдерживает динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 200 кг, что делает его идеальным решением для строительных лесов, тележек для покупок, торговой мебели и витрин, шкафов для инструментов, оборудования для утилизации отходов, верстаков и транспортного оборудования.
Колесо 160 mm
Колесо Elastech диаметром 160 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм имеет отверстие под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из эластичных шин без следов, вулканизированных, установлен прецизионный шариковый подшипник. Динамическая грузоподъемность составляет 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 700 кг. Применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech диаметром 125 мм с длиной ступицы 60 мм и диаметром отверстия под ось 25 мм оснащено эластичными шинами без следов шириной 50 мм из вулканизированного материала на алюминиевом корпусе с прецизионным шарикоподшипником. Статическая грузоподъемность составляет 600 кг, динамическая — 240 кг при скорости 6 км/ч или 300 кг при 4 км/ч. Применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных областях.
Колесо 95 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточный компонент для роликов с диаметром 95 мм, шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 45 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность 800 кг и динамическую грузоподъемность 400 кг при скорости движения 3 км/ч. Конструкция включает корпус из стали, протектор из литого полиуретана и прецизионный шарикоподшипник, что делает его идеальным решением для авиакосмической промышленности, систем AMR, автоматизированных шаттл-систем, тяжелых AGV-систем и промышленного транспортного оборудования.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech диаметром 125 мм с шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 58 мм оснащено отверстием для оси диаметром 15 мм. Статическая грузоподъемность составляет 500 кг, динамическая — 250 кг при скорости до 4 км/ч. Корпус изготовлен из полиамида с роликовым игольчатым подшипником. Протектор выполнен из эластичных шин без следов, вулканизированных для обеспечения надежности. Колесо предназначено для использования в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech диаметром 100 мм с шириной протектора 34 мм и длиной ступицы 45 мм оснащено отверстием под ось диаметром 8,3 мм и прецизионным шариковым подшипником. Корпус изготовлен из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными для долговечности. Статическая грузоподъемность составляет 320 кг, динамическая — 160 кг при скорости до 4 км/ч. Предназначено для систем AMR, автоматизированных шаттл-систем, автомобильной промышленности OEM, производственных тележек и другого промышленного оборудования.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 150 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1000 кг, что обеспечивает надежную работу в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах и других высокотехнологичных применениях.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо диаметром 150 мм с шириной протектора 50 мм, длиной ступицы 60 мм и диаметром отверстия под ось 25 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, динамическая грузоподъемность - 400 кг при скорости 6 км/ч или 500 кг при скорости 4 км/ч, что обеспечивает надежную работу в авиакосмической промышленности, автоматизированных системах и тяжелом машиностроении.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech представляет собой высокотехнологичное решение для роликовых опор с диаметром 100 мм, шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 40 мм, при диаметре отверстия под ось 15 мм. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность до 600 кг и динамическую нагрузку 240 кг при скорости до 6 км/ч или 300 кг при скорости до 4 км/ч. Конструкция включает алюминиевый корпус с прецизионным шарикоподшипником и протектор из литого полиуретана, что гарантирует надежность и долговечность в эксплуатации.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 250 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 62 мм, диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 1440 кг при скорости 4 км/ч и 1200 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 2880 кг.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 82 мм и шириной протектора 70 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана. Длина ступицы составляет 75 мм, диаметр отверстия оси — 17 мм. Колесо оснащено прецизионным герметичным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 3 км/ч, статическая — 1400 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, медицинском оборудовании и других высокотехнологичных отраслях.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо диаметром 140 мм с шириной протектора 60 мм и длиной ступицы 65 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 12 мм. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность 1400 кг и динамическую грузоподъемность 700 кг при скорости движения 3 км/ч. Конструкция включает чугунный корпус, литой полиуретановый протектор и герметичный прецизионный шариковый подшипник, что делает его идеальным решением для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, тяжелых AGV-системах, машиностроении и других промышленных областях.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech диаметром 75 мм с шириной протектора 25 мм и длиной ступицы 26,5 мм имеет отверстие под ось диаметром 8 мм. Корпус изготовлен из полипропилена с протектором из литой резины, не оставляющей следов, и оснащен подшипником скольжения. Статическая грузоподъемность составляет 120 кг, динамическая — 60 кг при скорости до 3 км/ч. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech диаметром 150 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 36,5 мм, оснащено отверстием для оси диаметром 8 мм. Корпус изготовлен из полипропилена с протектором из литой резины без следов, установлен прецизионный шарикоподшипник. Статическая грузоподъемность составляет 160 кг, динамическая - 80 кг при скорости до 3 км/ч. Предназначено для строительных лесов, тележек для покупок, торговой мебели и витрин, шкафов для инструментов, оборудования для утилизации отходов, верстаков и транспортного оборудования.
Колесо 160 mm
Колесо Maxtech диаметром 160 мм с шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Статическая грузоподъемность достигает 700 кг, динамическая грузоподъемность составляет 350 кг при скорости до 4 км/ч и 300 кг при скорости до 6 км/ч. Протектор изготовлен из инжекционного полиуретана, корпус из полиамида, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Применяется в авиакосмической и автомобильной промышленности, машиностроении, на производственных тележках, строительных лесах и другом промышленном оборудовании.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 75 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 50 мм, диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 550 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 1100 кг, что обеспечивает надежную работу в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах и других промышленных применениях.